Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Prirobnica

065B5514

Pressure operated valves

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.42
Faktor kavitacije 100 %0.36
Faktor kavitacije 25 %0.60
Faktor kavitacije 50 %0.49
Faktor kavitacije 75 %0.42
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaJeklena litina EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
OpisPressure operated valves
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]65 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje [% Kvs]0.03
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.03
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPKovinsko
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost priključkaDN 65
Velikost ventilaDN 65
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]60.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 22
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa35 Kilogram
Neto masa27 Kilogram
Volume84 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens