Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Prirobnica

065B5506

Ventili brez pomočne energije - tlak

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.18
Faktor kavitacije 100 %0.12
Faktor kavitacije 25 %0.32
Faktor kavitacije 50 %0.25
Faktor kavitacije 75 %0.18
Material DescriptionVFG 22 PN16 250/780
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila DPNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisVentili brez pomočne energije - tlak
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm]250 mm
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Puščanje [% Kvs]0.05
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Standard priključkaEN 1092-1
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPKovinsko
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaDN 250
Velikost ventilaDN 250
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevKomora
Vrednosti kvs [m³/h]800 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 22
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa390 Kilogram
Neto masa343 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume494.4 Liter
EAN/UPC5710104518251