VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Prirobnica
065B2537
VFG21 PN40 250/400 prehodni prirobnica dovod/povratek
065B2537
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.15 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.31 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.25 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.20 |
| Material Description | VFG 21 DN250 PN40 Kvs 400 |
| Opis | VFG21 PN40 250/400 prehodni prirobnica dovod/povratek |
| Premer [mm] | 250 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 250 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | VFG 21 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 220 Kilogram |
| Neto masa | 220 Kilogram |
| Volume | 506.1 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |