Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Prirobnica

065B2513

VFG21 PN16 200/320 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.15
Faktor kavitacije 25 %0.33
Faktor kavitacije 50 %0.27
Faktor kavitacije 75 %0.20
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]24.00 mm
Material DescriptionVFG 21 DN200 PN16 Kvs 320
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4313
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisVFG21 PN16 200/320 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Položaj vretenaNormalno odprt
Premer [mm]200 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni materialEPDM
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 200
Vrednosti kvs [m³/h]320.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 21
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa226.5 Kilogram
Neto masa226.5 Kilogram
Volume508.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421804308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm