Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Prirobnica

065B2426

VFG2 PN16 250/400 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Alternativna aplikacija VSPDaljinsko ogrevanje
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.15
Faktor kavitacije 25 %0.31
Faktor kavitacije 50 %0.25
Faktor kavitacije 75 %0.20
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]24.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPVFG DN150-250 - 2
Material DescriptionVFG 2 DN250 PN16 Kvs 400
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4313
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
OpisVFG2 PN16 250/400 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Položaj vretenaNormalno odprt
Premer [mm]250 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
Standard priključkaEN 1092-1
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 250
Vrednosti kvs [m³/h]400 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa562 Kilogram
Neto masa562 Kilogram
Volume977.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm