VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Prirobnica
065B2425
VFG2 PN16 200/320 prehodni prirobnica dovod/povratek
065B2425
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Alternativna aplikacija VSP | Daljinsko ogrevanje |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.20 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.15 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.33 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.27 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.20 |
| Funkcija | Prelivna regulacija |
| Hod [mm] | 24.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | VFG DN150-250 - 2 |
| Material Description | VFG 2 DN200 PN16 Kvs 320 |
| Material krožnika ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4313 |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Opis | VFG2 PN16 200/320 prehodni prirobnica dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj vretena | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 200 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| Standard priključka | EN 1092-1 |
| Statistika pretoka | Linearna optimizirana |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip tesnila | Metal sealing cone |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 200 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 320 m³/h |
| Vrsta izdelka | VFG 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 319.5 Kilogram |
| Neto masa | 319.5 Kilogram |
| Volume | 979.2 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |