VFG 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Prirobnica
065B2409
VFG2 PN25 100/125 prehodni prirobnica dovod/povratek
065B2409
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.32 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.57 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.48 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.40 |
| Funkcija | Prelivna regulacija |
| Hod [mm] | 20.00 mm |
| Material Description | Ventil VFG 2 DN100 PN25 Kvs 125 |
| Material krožnika ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404 |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021 |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 15.00 bar |
| Opis | VFG2 PN25 100/125 prehodni prirobnica dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj vretena | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 100 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje na priključku maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Statistika pretoka | Linearna optimizirana |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost ventila | DN 100 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | VFG 2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 64.82 Kilogram |
| Neto masa | 64.82 Kilogram |
| Volume | 92.4 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803264 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |