Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 15, 4 m³/h, Prirobnica

065B2401

VFG2 PN25 15/4 prehodni prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaPrelivna regulacija
Hod [mm]6.00 mm
Material DescriptionVentil VFG 2 DN15 PN25 Kvs 4
Material krožnika ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
OpisVFG2 PN25 15/4 prehodni prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Položaj vretenaNormalno odprt
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm]15 mm
Product line08
Puščanje na priključku maks. [% Kvs]0.03
Različica vgradnjeprosto
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključkaEN 1092-1
Statistika pretokaLinearna optimizirana
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip tesnilaMetal sealing cone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]4.00 m³/h
Vrsta izdelkaVFG 2
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.348 Kilogram
Neto masa6.348 Kilogram
Volume11.97 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421803189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm