Danfoss logo
AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret

AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaOgrevanje in hlajenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.50
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 zun. nav. ret
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaDZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.25 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.05 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]4.50 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP10
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]15 mm
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaAVPL
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.673 Kilogram
Neto masa0.621 Kilogram
Volume1.194 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279007152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm