Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, G 1 1/4 A

003H6371

AVP PN25 25/8 0,2-1,0 prirobnica dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVP PN25 25/8 0,2-1,0 prirobnicni dov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.20 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVP PN25 25/8 0,2-1,0 prirobnica dovod
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP0
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]25 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 1/4 A
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]8.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVP
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.682 Kilogram
Neto masa7.682 Kilogram
Volume11.305 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421538722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm