Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, G 2 1/2 A

003H6350

AVP PN25 50/25 0,2-1,0 prirobnica povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,2-1,0 prirobnični povra
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.20 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVP PN25 50/25 0,2-1,0 prirobnica povratek
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]50 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 2 1/2 A
Velikost ventilaDN 50
Vrednosti kvs [m³/h]25.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVP
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.218 Kilogram
Neto masa14.06 Kilogram
Volume26.031 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421538692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm