AVP, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 2 1/2 A
003H6290
AVP PN25 50/20 0,2-1,0 navoj povratek
003H6290
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.34 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.58 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.52 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.50 |
| Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Material Description | AVP PN25 50/20 0,2-1,0 navojni povrat |
| Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
| Material membrane pogona | EPDM |
| Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16.00 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | AVP PN25 50/20 0,2-1,0 navoj povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 16 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 50 mm |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
| Različica vgradnje | Povratek |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost priključka | G 2 1/2 A |
| Velikost ventila | DN 50 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVP |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.567 Kilogram |
| Neto masa | 6.567 Kilogram |
| Volume | 12.128 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |