Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.15 - 7.3, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: prosto

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 navoj dov/povur

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRegulator pretoka
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionAVQ PN16 32/10 /0,2 navojni dovod/pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVQ PN16 32/10 /0,2 navoj dov/povur
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP0
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]32 mm
Pretok [m3/h]7.30 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]7.30 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.15 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 1 3/4 A
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVQ
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.358 Kilogram
Neto masa2.358 Kilogram
Volume4.484 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm