Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 40, Pretok [m3/h]: 0.8 - 12, Zunanji navoj, G 2 A, Različica vgradnje: prosto

003H6728

AVQ PN25 40/16 /0,2 navoj dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRegulator pretoka
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVQ PN25 40/16 /0,2 navojni dovod/pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVQ PN25 40/16 /0,2 navoj dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP16
Karakteristika
Vrednost
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]40 mm
Pretok [m3/h]10.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]12.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 2 A
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]16.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVQ
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.362 Kilogram
Neto masa5.362 Kilogram
Volume11.791 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421542491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm