Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Pretok [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Pretok

003H6571

AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 prirobnica dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.34
Faktor kavitacije 25 %0.58
Faktor kavitacije 50 %0.52
Faktor kavitacije 75 %0.50
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in pretoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Ime izdelka v dokumentu SCIPAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 pri dov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.20 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 prirobnica dovod
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]50 mm
Pretok [m3/h]12.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]15.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPaa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost ventilaDN 50
Vrednosti kvs [m³/h]25.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVPQ 4
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.5 Kilogram
Neto masa16.5 Kilogram
Volume27.048 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421540879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm