Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Pretok

003H6556

AVPQ 4 PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 navoj dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in pretoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Ime izdelka v dokumentu SCIPAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 nav dov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]20.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVPQ 4 PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 navoj dovod
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]15 mm
Pretok [m3/h]1.40 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]1.60 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]2.50 m³/h
Vrsta izdelkaAVPQ 4
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.424 Kilogram
Neto masa5.424 Kilogram
Volume10.08 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421540756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm