Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, 0.3 bar - 2 bar, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek

003H6544

AVPQ PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 navoj povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in pretoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionAVPQ PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 nav pov
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVPQ PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 navoj povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP16
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]32 mm
Pretok [m3/h]8.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]10.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost priključkaG 1 3/4 A
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]12.50 m³/h
Vrsta izdelkaAVPQ
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.972 Kilogram
Neto masa5.972 Kilogram
Volume12.303 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421540718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm