Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.15 - 7.3, 0.1 bar - 0.5 bar, Zunanjithread ISO 228/1, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: Povratek

003H6482

AVPQ PN16 32/10 0,1-0,5/0,2 thread retur

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in pretoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Ime izdelka v dokumentu SCIPAVPQ PN16 DN15-32
Material DescriptionAVPQ PN16 32/10 0,1-0,5/0,2 nav povrat
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.10 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVPQ PN16 32/10 0,1-0,5/0,2 thread retur
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP0
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]32 mm
Pretok [m3/h]7.30 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]7.30 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.15 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPa883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 1 3/4 A
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVPQ
Vrste priključkovZunanjithread ISO 228/1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.992 Kilogram
Neto masa3.992 Kilogram
Volume9.828 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421540015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm