AVPB, PN 16, DN 20, Pretok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: Povratek
003H6402
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 navoj povratek
003H6402
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
| Faktor kavitacije 25 % | 0.69 |
| Faktor kavitacije 50 % | 0.62 |
| Faktor kavitacije 75 % | 0.60 |
| Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka in omejevalnik pretoka |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Da |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Material Description | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 navojni povrat |
| Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
| Material membrane pogona | EPDM |
| Material ohišja ventila | Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 navoj povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| PN alternativa VSP | 0 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 20 mm |
| Pretok [m3/h] | 4.50 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 4.50 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
| Različica vgradnje | Povratek |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tesnilni material DP | EPDM |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost priključka | G 1 A |
| Velikost ventila | DN 20 |
| Virtualni dPb | 0.2 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Vrsta izdelka | AVPB |
| Vrste priključkov | Zunanji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.189 Kilogram |
| Neto masa | 2.189 Kilogram |
| Volume | 6.804 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |