Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Funkcija: Regulator pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator pretoka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F 2 PN16 0,5 160cm2 notr.vzmet
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Montaža (dovod / povratek)return
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Omejitev pretokaNe
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]125 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaBrez
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Vrsta izdelkaAFQ 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9 Kilogram
Neto masa8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume41.902 Liter
EAN/UPC5714279476781