Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5599

Funkcija: Regulator pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.50 bar
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaRegulator pretoka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F 2 PN40 0,5 320cm2 notr.vzmet
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Montaža (dovod / povratek)flow
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.5 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Omejitev pretokaNe
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]250 mm
Premer [mm] [Min]150 mm
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaBrez
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]320 cm²
Vrsta izdelkaAFQ 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.857 Kilogram
Neto masa15.5 Kilogram
Volume44.882 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162374733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm