AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²
003G5596
Funkcija: Regulator pretoka
003G5596
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Funkcija | Regulator pretoka |
| Material | Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 320cm2 int. spring |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Montaža (dovod / povratek) | return |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 0.20 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] [Maks] | 250 mm |
| Premer [mm] [Min] | 150 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Brez |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Pogoni – tlak, pretok |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | Fixed |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost pogona [cm2] | 320 cm² |
| Vrsta izdelka | AFQ 2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.844 Kilogram |
| Neto masa | 12.5 Kilogram |
| Volume | 43.114 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |