AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5721
Funkcija: Regulator diferenčnega tlaka in pretoka
003G5721
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka in pretoka |
| Material | Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 rumena |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Montaža (dovod / povratek) | flow |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.50 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 1.50 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.50 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| pH medija [Maks] | 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| pH medija [Min] | 7 |
| Premer [mm] [Maks] | 125 mm |
| Premer [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Pogoni – tlak, pretok |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 40 |
| Velikost pogona [cm2] | 160 cm² |
| Vrsta izdelka | AFPQ 24 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 36.7 Kilogram |
| Neto masa | 26.1 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388495 |