Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5720

Funkcija: Regulator diferenčnega tlaka in pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in pretoka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 160cm2 rumena
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Montaža (dovod / povratek)flow
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.50 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.50 bar
Omejitev pretokaNe
pH medija [Maks]10
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]125 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Vrsta izdelkaAFPQ 24
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa36.6 Kilogram
Neto masa26 Kilogram
Volume191.52 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162388488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm