Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250 cm2 notranja vzmet

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.50 bar
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in omejevalnik pretoka
Hod [mm]7.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFP/A/B
Material DescriptionAFPB-F PN25 0,5
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]0.50 bar
Omejitev pretokaDa
OpisAFPB-F PB25 0,5 250 cm2 notranja vzmet
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]125 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Virtualni dPb0.2
Vrsta izdelkaAFPB-F
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.812 Kilogram
Neto masa9.812 Kilogram
Volume19.6 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm