Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5617

Funkcija: Regulator diferenčnega tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-2,5 160cm2 rdeča
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.5 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Omejitev pretokaNe
OpisDifferential pressure actuator
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]250 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Spring colourred
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Vrsta izdelkaAFP 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15.5 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume50.025 Liter
EAN/UPC5710104523149