Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5606

Funkcija: Regulator diferenčnega tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFP 2 PN16 1,5-4 160cm2 črn
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]4.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.50 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Omejitev pretokaNe
OpisPogon regulatorja diferenčnega tlaka
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]250 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourblack
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]160 cm²
Vrsta izdelkaAFP 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.102 Kilogram
Neto masa12 Kilogram
Volume51.345 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104096285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm