Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Pretok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Zunanji navoj, Različica vgradnje: Bypass

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 navoj bypass

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijTermo oil
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaPrelivni regulator tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Material DescriptionReg. prel V73 D52 DN25 PN25 kvs8 1-5,5
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]5.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.00 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 navoj bypass
Premer [mm]25 mm
Pretok [m3/h]0.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]0.00 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]31 cm²
Velikost ventilaDN 25
Vrednosti kvs [m³/h]8.00 m³/h
Vrsta izdelkaV73D52
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.444 Kilogram
Neto masa3.444 Kilogram
Volume9.296 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm