Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD za olje, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², RDEČA

003G1486

Funkcija: Regulator za reduciranje tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaRDEČA
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijTermo oil
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
MaterialSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material DescriptionPogon AFD-X 250 FKM 0,15-1,5
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.15 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.50 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.20 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAFD OLJE PB25 0,15-1,5 250 cm2 rdeč
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]50 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Vrsta izdelkaAFD za olje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.382 Kilogram
Neto masa14.382 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339