AFD za olje, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Rumena
003G1471
Funkcija: Regulator za reduciranje tlaka
003G1471
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Rumena |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | Termo oil |
| Funkcija | Regulator za reduciranje tlaka |
| Material | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Material Description | Pogon za regulator tlaka AFD-X 0,1 - 0,7 |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 0.70 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 0.70 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.10 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | AFD OLJE PB25 0,1-0,7 250 cm2 rumen |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] [Maks] | 50 mm |
| Premer [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Regulator za reduciranje tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Pogoni – tlak, pretok |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 25 |
| Velikost pogona [cm2] | 250 cm² |
| Vrsta izdelka | AFD za olje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12 Kilogram |
| Neto masa | 12 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 47.317 Liter |
| EAN/UPC | 5702421815571 |