Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD za olje, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Rumena

003G1043

Funkcija: Regulator za reduciranje tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaRumena
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijTermo oil
FunkcijaRegulator za reduciranje tlaka
MaterialSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material DescriptionAFD OIL PN25 0,5 - 3,0 (prej DA 1)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]3.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]3.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.50 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAFD OLJE PB25 0,5-3 80 cm2 rumen
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]50 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]80 cm²
Vrsta izdelkaAFD za olje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.338 Kilogram
Neto masa7.338 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume26.485 Liter
EAN/UPC5702421808573