Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA za olje, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Črn

003G1044

Funkcija: Prelivni regulator tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
Delovni tlak [bar] [Maks]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijTermo oil
FunkcijaPrelivni regulator tlaka
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFD/A
MaterialJeklo, mat. št. 1.0338, pocinkano in rumeni kromirano
Material DescriptionAFA OIL PN25 10 - 16 (prej DA 2)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]10.00 bar
Nominalni tlak [bar]25 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]16.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]10.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAFA OLJE PB25 10-16 32 cm2 črn
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]50 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 25
Velikost pogona [cm2]32 cm²
Vrsta izdelkaAFA za olje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.288 Kilogram
Neto masa12.288 Kilogram
Volume26.485 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421808580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm