Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Impulzne cevi, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Za vrsto izdelka: AVPL

003L5043

Set impulznih cevi 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]2500.0 mm
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina v pakiranju10 kos
MaterialCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisSet impulznih cevi 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Premer [mm]3 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks]15 mm
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil premera [mm] [Min]15 mm
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]16 bar
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]16 bar
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Velikost priključkaG 1/16
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVPL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.144 Kilogram
Neto masa0.144 Kilogram
Volume0.496 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm