Impulzne cevi, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Za vrsto izdelka: AV(P)QM (T)
003H6929
Imp. cev za tlačni regulator za serijo AV, 1 kos
003H6929
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 1500.0 mm |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Količina v pakiranju | 25 kos |
| Material | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Imp. cev za tlačni regulator za serijo AV, 1 kos |
| Premer [mm] | 6 mm |
| Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 50 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 15 mm |
| Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks] | 25 bar |
| Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Velikost priključka | R 1/2 |
| Vrsta izdelka | Impulzne cevi |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | AV(P)QM (T) |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.16 Kilogram |
| Neto masa | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.6 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |