Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Različica vgradnje: Pretok

003H6851

Pogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPog.z nast.del PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 dov
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]2.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.30 bar
OpisPogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 dovod
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePretok
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVPQ4

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.596 Kilogram
Neto masa4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm