Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Različica vgradnje: Povratek
003H6850
Pogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVPQ povratek
003H6850
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN |
| Material Description | Pog.z nast.del PN25 0,3-2,0 AVPQ povrat |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 2.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 2.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.30 bar |
| Opis | Pogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVPQ povratek |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Povratek |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae |
| Vrsta izdelka | Pogoni in adapterji |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | AVPQ |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.721 Kilogram |
| Neto masa | 2.697 Kilogram |
| Volume | 5.782 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |