Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6848
Spodnji nastavni del pogona PN25 3-11 SAVA-D
003H6848
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sp.pog.z nast.del PN25 3-11 SAVA-D |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 11.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 11.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 3.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Spodnji nastavni del pogona PN25 3-11 SAVA-D |
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Vrsta izdelka | Pogoni in adapterji |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | SAVA, SAVD |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.623 Kilogram |
| Neto masa | 4.623 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 7.9 Liter |
| EAN/UPC | 5702421553039 |