Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Pogon PN25 1-4,5 SAVA,SAVD bypass/povratek/dovod
003H6846
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Pogon PN25 1-4,5 SAVA,SAVD byp/pov/do |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4.50 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 5.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 1.00 bar |
| Opis | Pogon PN25 1-4,5 SAVA,SAVD bypass/povratek/dovod |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta izdelka | Pogoni in adapterji |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | SAVA, SAVD |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.757 Kilogram |
| Neto masa | 4.695 Kilogram |
| Volume | 10.944 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |