Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Pogon PN25 3-11 AVA, AVD bypass/povratek/dovod
003H6845
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Material Description | Pogon PN25 3-11 AVA, AVD byp/pov/dov |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 11.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 11.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 3.00 bar |
| Opis | Pogon PN25 3-11 AVA, AVD bypass/povratek/dovod |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| Vrsta izdelka | Pogoni in adapterji |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | AVA, AVD |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.745 Kilogram |
| Neto masa | 4.745 Kilogram |
| Volume | 9.574 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |