Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Pogon PN25 1-4,5 AVA, AVD bypass/povratek/dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Material DescriptionPogon PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/pov/dov
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]4.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]5.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]1.00 bar
OpisPogon PN25 1-4,5 AVA, AVD bypass/povratek/dovod
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVA, AVD

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.083 Kilogram
Neto masa3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm