Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Različica vgradnje: Pretok

003H6837

Pogon in pripadajoči deli PN25 3-11 AVP dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Material DescriptionPog.z nast.del PN25 3-12 AVP dovod
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]3.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]11.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]3.00 bar
OpisPogon in pripadajoči deli PN25 3-11 AVP dovod
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePretok
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVP

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.892 Kilogram
Neto masa4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm