Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Različica vgradnje: Pretok
003H6836
Pogon in pripadajoči deli PN25 1-5 AVP dovod
003H6836
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Material Description | Pog.z nast.del PN25 1-5 AVP dovod |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 5.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 5.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 1.00 bar |
| Opis | Pogon in pripadajoči deli PN25 1-5 AVP dovod |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Pretok |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| Vrsta izdelka | Pogoni in adapterji |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | AVP |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.26 Kilogram |
| Neto masa | 3.26 Kilogram |
| Volume | 9.623 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |