Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Različica vgradnje: Povratek

003H6830

Pogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVP povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPMD_ACT_PN25_RET_I
Količina v pakiranju4 kos
Material DescriptionPog.z nast.del PN25 0,3-2,0 AVP povrat
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]2.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.30 bar
Karakteristika
Vrednost
OpisPogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVP povratek
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVP

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.692 Kilogram
Neto masa2.692 Kilogram
Volume5.717 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421552773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm