Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Različica vgradnje: Povratek
003H6829
Pogon in pripadajoči deli PN25 0,2-1,0 AVP povratek
003H6829
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Količina v pakiranju | 4 kos |
| Material Description | Pog.z nast.del PN25 0,2-1,0 AVP povrat |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 1.00 bar |
| Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 0.20 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Pogon in pripadajoči deli PN25 0,2-1,0 AVP povratek |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Povratek |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| Vrsta izdelka | Pogoni in adapterji |
| Vsebuje baterije | No |
| Za vrsto izdelka | AVP |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.652 Kilogram |
| Neto masa | 2.652 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |