Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Različica vgradnje: Pretok

003H6824

Pogon in pripadajoči deli PN25 0,2-1,0 AV dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPMD_ACT_PN16_FLO_T
Material DescriptionPog.z nast.del PN16 0,2-1,0 AV dovod
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.20 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.20 bar
OpisPogon in pripadajoči deli PN25 0,2-1,0 AV dovod
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePretok
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVP

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.788 Kilogram
Neto masa1.266 Kilogram
Volume4.535 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm