Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Različica vgradnje: Povratek

003H6821

Pogon in pripadajoči deli PN25 0,05-0,5 AV povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionPog.z nast.del PN16 0,05-0,5 AV povrat
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.05 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]0.50 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.05 bar
Karakteristika
Vrednost
OpisPogon in pripadajoči deli PN25 0,05-0,5 AV povratek
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVP

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.28 Kilogram
Neto masa1.28 Kilogram
Volume4.484 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm