Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Pogon PN25 1-5,5 D52 olje bypass/povratek/dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPogon D52 FKM za olje
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]5.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]5.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]1.00 bar
OpisPogon PN25 1-5,5 D52 olje bypass/povratek/dovod
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaD52

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.438 Kilogram
Neto masa2.438 Kilogram
Volume5.177 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm