Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo
003G1863
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100
003G1863
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN10 |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100 |
| Premer [mm] | 10 mm |
| Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 100 mm |
| Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 100 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks] | 40 bar |
| Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatki – SAC |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Velikost priključka | G 1/4 |
| Vrsta izdelka | Impulzne cevi |
| Vsebuje baterije | No |
| Za velikost ventila | DN 100 |
| Za vrsto izdelka | AFPQ 2 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.435 Kilogram |
| Neto masa | 0.255 Kilogram |
| Volume | 5.04 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |