Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo

003G1857

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Količina v pakiranju10 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Nominalni tlak [bar]40 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
Premer [mm]10 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks]100 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Min]100 mm
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]40 bar
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]16 bar
Product line08
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Velikost pogona160 cm²
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Vsebuje baterijeNo
Za velikost ventilaDN 100
Za vrsto izdelkaAFPB(-F) 2

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.187 Kilogram
Neto masa0.13 Kilogram
Volume2.112 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162414354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm