Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo

003G1839

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN6
Nominalni tlak [bar]40 bar
Premer [mm]10 mm
Product line08
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Velikost pogona160 cm²
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Vsebuje baterijeNo
Za velikost ventilaDN 65
Za vrsto izdelkaAFPQ 24

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.45 Kilogram
Neto masa0.4 Kilogram
Volume4.128 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162413999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm